Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05715-01-01000 |
05715-01-11000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff (Korpus) | Oberfläche Grundkörper | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | verzinkt | M5x37 | ||
35.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | blank | M5x30 |
Loading...
Handkraft FH(N) | 50 | Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | rot |
---|---|---|---|---|---|
Öffnungswinkel Griff | 56° | Öffnungswinkel Haltearm | 100° | F2=Haltekraft(N) | 1000 |
Haltekraft F1(N) | 700 | Spannkraft F3(N) | 500 | Spannkraft F4(N) | 700 |
A(mm) | 15.9 | A1(mm) | 25.4 | B(mm) | 23.8 |
B1(mm) | 33.3 | B2(mm) | 9 | B3(mm) | 5 |
B5(mm) | 2 | C(mm) | 16 | C1(mm) | 8 |
D(mm) | 4.4 | H(mm) | 74.4 | L=Länge(mm) | 51 |
L1(mm) | 24.6 | L2(mm) | 20.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Korpus)
Oberfläche Grundkörper
M(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften