Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05830-01-02200 |
05830-01-04500 |
05830-01-07000 |
05830-01-12200 |
05830-01-14500 |
05830-01-17000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Werkstoff (Korpus) | Oberfläche Grundkörper | F1=Zugkraft (N) | Spannweg L2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | B5 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L1=Gewindelänge (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Stahl | verzinkt | 2200 | 38 | 26 | 13 | 4 | 14.3 | 25.4 | 35 | 22 | 13.5 | 2 | 5.3 | 4 | 4.4 | 55 | 12.2 | 81 | ||
33.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Stahl | verzinkt | 4500 | 50 | 33.3 | 19.1 | 7.1 | 20.6 | 38.1 | 40 | 25.4 | 17 | 3 | 7.1 | 6 | 5.6 | 65.4 | 20.3 | 121.5 | ||
54.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Stahl | verzinkt | 9000 | 63 | 47.6 | 31.8 | 9.5 | 27 | 54 | 53 | 36.5 | 30 | 4 | 8.7 | 8 | 8.7 | 85.5 | 29.4 | 132.4 | ||
52.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | Rostfreier Stahl | blank | 2200 | 38 | 26 | 13 | 4 | 14.3 | 25.4 | 35 | 22 | 13.5 | 2 | 5.3 | 4 | 4.4 | 55 | 12.2 | 81 | ||
73.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | Rostfreier Stahl | blank | 4500 | 50 | 33.3 | 19.1 | 7.1 | 20.6 | 38.1 | 40 | 25.4 | 17 | 3 | 7.1 | 6 | 5.6 | 65.4 | 20.3 | 121.5 | ||
130.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | Rostfreier Stahl | blank | 9000 | 63 | 47.6 | 31.8 | 9.5 | 27 | 54 | 53 | 36.5 | 30 | 4 | 8.7 | 8 | 8.7 | 92 | 29.4 | 132.4 |
Loading...
Material Komponente | Kunststoff | Oberfläche Komponente | ölbeständig | Farbe Komponente | rot |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Werkstoff (Korpus)
Oberfläche Grundkörper
F1=Zugkraft(N)
Spannweg L2(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B3(mm)
B5(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
L1=Gewindelänge(mm)
L3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften