Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05755-05-007000 |
05755-05-012000 |
05755-05-014000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Öffnungswinkel Haltearm | Haltekraft F1 (N) | Spannkraft F3 (N) | A1 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C4 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | 205° | 7000 | 1400 | 45 | 25 | 20 | 10 | 49.5 | 10 | 70 | 30 | 50 | 243 | 105 | 51.1 | M10x80 | ||
163.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 195° | 12000 | 1400 | 50 | 25 | 24 | 12 | 56.5 | 12 | 85 | 30 | 63 | 279 | 124 | 61.1 | M12x100 | ||
232.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 195° | 14000 | 1850 | 63 | 40 | 32 | 16 | 67.5 | 16 | 108 | 38 | 78 | 325 | 158 | 75 | M16x150 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und passiviert | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | rot | Ausführung 2 | Fuß senkrecht | Öffnungswinkel Griff | 130° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Öffnungswinkel Haltearm
Haltekraft F1(N)
Spannkraft F3(N)
A1(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
C(mm)
C1(mm)
C4(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
M(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften