Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05755-01-06000
Handkraft FH(N) | 200 | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und passiviert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | rot | Öffnungswinkel Griff | 134° |
Öffnungswinkel Haltearm | 210° | F2=Haltekraft(N) | 6000 | Haltekraft F1(N) | 3000 |
Spannkraft F3(N) | 800 | Spannkraft F4(N) | 900 | A1(mm) | 27 |
A3(mm) | 15 | B(mm) | 12 | B1(mm) | 6 |
B2(mm) | 12.5 | B3(mm) | 6.5 | C(mm) | 42 |
C1(mm) | 15 | H(mm) | 137 | L=Länge(mm) | 84 |
L1(mm) | 45 | L2(mm) | 31 | M(mm) | M6x50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner vertikal schwere Ausführung mit verstellbarer Andruckspindel (05755), die Teilenummer ist 05755-01-06000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05755-01-06000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften