Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß und vollem Haltearm (05740)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05740-01-03600

Teilenummer
05740-01-03600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.06 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handkraft FH(N) 100 Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt
Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot Öffnungswinkel Griff 67°
Öffnungswinkel Haltearm 106° F2=Haltekraft(N) 3600 Haltekraft F1(N) 2000
Spannkraft F3(N) 900 Spannkraft F4(N) 1800 A(mm) 35
A1(mm) 51 A2(mm) 8 A3(mm) 16
B(mm) 35 B1(mm) 51 B3(mm) 6
B5(mm) 3 C(mm) 82 C1(mm) 19
C3(mm) 16 D(mm) 6.8 E(mm) 31
H(mm) 244 L=Länge(mm) 143 L1(mm) 93
M(mm) M8x60

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß und vollem Haltearm (05740), die Teilenummer ist 05740-01-03600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05740-01-03600.

Technischer Support