Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05735-01-00800 |
05735-01-01600 |
05735-01-03000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Öffnungswinkel Griff | Öffnungswinkel Haltearm | Haltekraft F1 (N) | Spannkraft F3 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 69° | 96° | 800 | 600 | 14 | 29 | - | - | 17.5 | 28 | 2.5 | 44 | 10 | 4.9 | 121 | 65.65 | 24.5 | M5x35 | ||
24.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 70° | 108° | 1600 | 1100 | 19 | 35 | - | - | 26 | 42 | 3 | 64 | 13 | 5.5 | 170 | 75.7 | 26 | M6x50 | ||
34.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 67° | 106° | 3000 | 1100 | 35 | 51 | 8 | 16 | 35 | 51 | 3 | 82 | 19 | 6.8 | 244 | 115.3 | 58 | M8x60 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | rot |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Öffnungswinkel Griff
Öffnungswinkel Haltearm
Haltekraft F1(N)
Spannkraft F3(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
M(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften