Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß und fester Andruckspindel (05720)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05720-01-00800
05720-01-01500
05720-01-02400
05720-01-03400
05720-01-04400
05720-01-05400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Öffnungswinkel Griff Öffnungswinkel Haltearm Haltekraft F1
(N)
Spannkraft F3
(N)
Lochbild A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)
M=Andruckspindel

16.19 €

1 4 Arbeitstage 5069°96°800600216296.514243417.52.521.810.54.89766.731.5-M5x35

20.64 €

1 4 Arbeitstage 10070°108°1500100031935812.7274225329135.513575.735M6x50-

28.83 €

1 4 Arbeitstage 15070°90°24001200119358-3247-33217.57.117887.740M08x65-

36.63 €

1 4 Arbeitstage 20070°90°34001600132509-4564-442228.3218124.365-M10x80

49.05 €

1 4 Arbeitstage 25070°90°440016001325310-4564-551258.7226138.374-M12x100

71.01 €

1 4 Arbeitstage 28050°100°54001800150.876.212.7-69.895.2-882.131.812.3303197.5107.8-M16x150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente rot

Technischer Support