Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05705-01-00800 |
05705-01-02400 |
05705-01-03400 |
05705-01-04400 |
05705-01-05400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Öffnungswinkel Griff | Öffnungswinkel Haltearm | Haltekraft F1 (N) | Spannkraft F3 (N) | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 60° | 95° | 800 | 600 | 12.7 | 25.4 | 12 | 6 | 34.5 | 9.6 | 6.4 | 5.2 | 116 | 65.8 | 28.6 | M6x44 | ||
28.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 70° | 90° | 2400 | 1200 | 19 | 35 | 12 | 6 | 48 | 17.5 | 7.5 | 7.1 | 194 | 87.7 | 40 | M8x50 | ||
37.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 70° | 90° | 3400 | 1600 | 32 | 50 | 16 | 8 | 64 | 22 | 9.5 | 8.3 | 240 | 124.25 | 65 | M10x80 | ||
49.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 70° | 90° | 4400 | 1600 | 32 | 53 | 20 | 10 | 70.4 | 25 | 9.5 | 8.7 | 245 | 138.25 | 74 | M12x100 | ||
63.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | 50° | 100° | 5400 | 1800 | 50.8 | 76.2 | 20 | 10 | 113.5 | 31.8 | 12.7 | 12.3 | 335 | 197.5 | 107.8 | M16x150 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | rot |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Öffnungswinkel Griff
Öffnungswinkel Haltearm
Haltekraft F1(N)
Spannkraft F3(N)
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
C(mm)
C1(mm)
C2(mm)
D(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
M(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften