Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus NdFeB (09000)

Rohmagnete (Scheibenmagnete) aus NdFeB (09000)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 80 °C

· Montage: Einpressen oder Einkleben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09000-05
09000-06
09000-08
09000-10
09000-12
09000-15
09000-18
09000-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Haftkraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Außen-Ø (D)
(mm)
H
(mm)

0.95 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,055 ±0.13 ±0.1

0.99 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,07.56 ±0.13 ±0.1

1.27 €

1 4 Arbeitstage 10.1 bis 20.0138 ±0.14 ±0.1

1.60 €

1 4 Arbeitstage 10.1 bis 20.01510 ±0.13 ±0.1

1.95 €

1 4 Arbeitstage 10.1 bis 20.02012 ±0.13 ±0.1

2.18 €

1 4 Arbeitstage 20.1 bis 30.02515 ±0.13 ±0.1

2.83 €

1 4 Arbeitstage 30.1 bis 40.03318 ±0.13 ±0.1

4.49 €

1 4 Arbeitstage 30.1 bis 40.03924 ±0.13 ±0.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Material Grundkörper NdFeB Temperatur max.(°C) 80
Oberfläche Grundkörper verzinkt

Technischer Support