Rohmagnete (Stabmagnete) aus AlNiCo (09003)

Rohmagnete (Stabmagnete) aus AlNiCo (09003)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 450 °C

· Montage: Einpressen oder Einkleben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09003-0310
09003-0312
09003-0416
09003-0420
09003-0520
09003-0615
09003-0624
09003-0630
09003-0825
09003-1020
09003-1040
09003-1240
09003-1530
09003-1560
09003-3480
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Haftkraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Außen-Ø (D)
(mm)
L=Länge
(mm)

1.31 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01.13 +0/-0.210 ±0.1

1.35 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01.33 +0/-0.212 ±0.1

1.60 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01.94 +0/-0.216 ±0.1

1.70 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,024 +0/-0.220 ±0.1

2.03 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,02.35 +0/-0.220 ±0.1

2.08 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,02.86 +0/-0.215 ±0.1

2.48 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,02.86 +0/-0.224 ±0.1

2.77 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,02.86 +0/-0.230 ±0.1

3.38 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,03.88 +0/-0.225 ±0.1

3.86 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,0510 +0/-0.220 ±0.1

6.38 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,0710 +0/-0.240 ±0.1

8.54 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,0812 +0/-0.240 ±0.1

9.77 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,01015 +0/-0.230 ±0.2

18.17 €

1 4 Arbeitstage 10.1 bis 20.01115 +0/-0.260 ±0.2

116.62 €

1 4 Arbeitstage 60.1 bis 70.06134 +0/-0.280 ±0.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Alniko-Magnet Material Grundkörper Alnico Temperatur max.(°C) 450
Oberfläche Grundkörper blank

Technischer Support