Schubstangenspanner mini Form A (05159)

Schubstangenspanner mini Form A (05159)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Arretieren in geschlossener sowie geöffneter Position

· Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug

· Für besonders beengte Platzverhältnisse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05159-10050

Teilenummer
05159-10050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.16 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Hub S(mm) 16 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot
Form A Haltekraft F1(N) 500 Haltekraft F2(N) 500

Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner mini Form A (05159), die Teilenummer ist 05159-10050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05159-10050.

Technischer Support