Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05835-01-00500 |
05835-01-10500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Oberfläche Grundkörper | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | ||
41.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Blank |
Loading...
Ausführung | Gegentakt | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 1399 | Handkraft(N) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Hub S(mm) | 17 | Material Komponente | Kunststoff |
Farbe Komponente | Rot | Öffnungswinkel Griff | 190° | Spannkraft F1(N) | 500 |
Haltekraft F2(N) | 500 | A(mm) | 15.9 | A1(mm) | 33 |
A2(mm) | 7.1 | B(mm) | 15.9 | B1(mm) | 27 |
B5(mm) | 2 | C1(mm) | 12.7 | D(mm) | 4.4 |
D1(mm) | 6.3 | H(mm) | 43.5 | L=Länge(mm) | 67.9 |
L1(mm) | 34.9 | L2(mm) | 12 | M(mm) | M4x20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Oberfläche Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften