Schubstangenspanner mit Konsole (05836)

Schubstangenspanner mit Konsole (05836)
· Arretieren in geschlossener sowie geöffneter Position

· Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug

· Mithilfe der Befestigungsmutter in jeder beliebigen Position montierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05836-03-02400
05836-03-04000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Öffnungswinkel Griff Handkraft FH
(N)
Spannkraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
A1
(mm)
A2
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

43.21 €

1 4 Arbeitstage 32190°1501200240022.413.45742256.51185136511312M6M20x1.5604

59.24 €

1 4 Arbeitstage 38185°180200040002815.56445308.51612017359.517.520M10M24x1.5904.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert
Material Komponente Kunststoff Farbe Komponente rot Ausführung 2 mit Konsole
B(mm) 30

Technischer Support