Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05837-01-01000 |
05837-01-02000 |
05837-01-04000 |
05837-01-11000 |
05837-01-12000 |
05837-01-14000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Ausführung 2 | Lochbild | Öffnungswinkel Griff | Handkraft FH (N) | Spannkraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | C3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 20.3 | Stahl | verzinkt und passiviert | mit Konsole | 1 | 189° | 40 | 500 | 1000 | 30 | 13.5 | 10.5 | 18 | 44 | - | 24 | 26 | - | - | 5.2 | 9.4 | 94.5 | 64.3 | 30 | 8.7 | 15.8 | 21.3 | M6 | M16x1.5 | 68.5 | 4 | ||
50.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 40 | Stahl | verzinkt und passiviert | mit Konsole | 2 | 186° | 60 | 1000 | 2000 | 41.3 | 14.4 | 19 | 41.3 | 69.9 | 41.3 | 28.6 | 33 | 12.7 | 33.3 | 5.6 | 10.9 | 123 | 118.7 | 41.7 | 11 | 25.4 | 40.7 | M8 | M20x1.5 | 90 | 5 | ||
80.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 66.7 | Stahl | verzinkt und passiviert | mit Konsole | 3 | 181° | 100 | 2000 | 4000 | 62 | 21 | 31.8 | 45.2 | 76 | 45.2 | 40 | 37 | 21 | 52.8 | 8.5 | 15.9 | 164.5 | 169.2 | 86 | 17 | 32 | 69 | M10 | M27x2 | 127 | 5 | ||
74.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 20.3 | Edelstahl | blank | ohne Konsole | - | 189° | 40 | 500 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.4 | 78 | 64.3 | 34 | 12.7 | 15.8 | 21.3 | M6 | M16x1.5 | 68.5 | - | ||
86.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 40 | Edelstahl | blank | ohne Konsole | - | 186° | 60 | 1000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 100.9 | 118.7 | 46.7 | 16 | 25.4 | 40.7 | M8 | M20x1.5 | 90 | - | ||
141.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 66.7 | Edelstahl | blank | ohne Konsole | - | 181° | 100 | 2000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 | 143 | 169.2 | 91 | 22 | 32 | 69 | M10 | M27x2 | 127 | - |
Loading...
Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | rot |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Ausführung 2
Lochbild
Öffnungswinkel Griff
Handkraft FH(N)
Spannkraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
C1(mm)
C2(mm)
C3(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
M(mm)
M1(mm)
R(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften