Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05838-02-03500 |
05838-02-05500 |
05838-02-07500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft (N) | Hub S (mm) | Spannkraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | B3 (mm) | C1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 31 | 1400 | 3500 | 24 | 9.5 | 10 | 19 | 104.5 | 126.4 | 52 | 16 | 18 | 36 | M6x25 | M16x1.5 | 95 | ||
86.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 38 | 1500 | 5500 | 25.6 | 12 | 13 | 24 | 120.5 | 158.5 | 60 | 20 | 30 | 40 | M8x40 | M20x1.5 | 108.5 | ||
110.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 67 | 1600 | 7500 | 29 | 14.3 | 16 | 28.6 | 146.3 | 234.9 | 92.8 | 23 | 40 | 69.8 | M10x50 | M24x1.5 | 132 |
Loading...
Ausführung | Gegentakt | Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 1399 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Verzinkt und passiviert | Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | Rot |
Öffnungswinkel Griff | 185° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft(N)
Hub S(mm)
Spannkraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
B3(mm)
C1(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
M(mm)
M1(mm)
R(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften