Rohmagnete (Blockmagnete) aus NdFeB (09002)

Rohmagnete (Blockmagnete) aus NdFeB (09002)
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau

· Temperaturbereich bis zu 80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09002-0704
09002-0706
09002-1007
09002-1209
09002-1612
09002-1816
09002-2620
09002-3326
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haftkraft
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
B=Breite
(mm)
L=Länge
(mm)
H=Höhe
(mm)

0.99 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,054 ±0.17.5 ±0.11.5 ±0.1

1.21 €

1 4 Arbeitstage bis zu 10,086 ±0.17.5 ±0.12 ±0.1

1.74 €

1 4 Arbeitstage 10.1 bis 20.0117.5 ±0.110 ±0.12 ±0.1

2.48 €

1 4 Arbeitstage 10.1 bis 20.0179.5 ±0.112 ±0.12.5 ±0.1

3.48 €

1 4 Arbeitstage 20.1 bis 30.02412.5 ±0.116 ±0.12.5 ±0.1

6.38 €

1 4 Arbeitstage 40.1 bis 50.05016.5 ±0.118 ±0.14 ±0.1

13.76 €

1 4 Arbeitstage 60.1 bis 70.07720.3 ±0.126 ±0.15 ±0.1

16.88 €

1 4 Arbeitstage 100.1 oder mehr12526 ±0.133 ±0.16.5 ±0.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Material Grundkörper NdFeB Oberfläche Grundkörper verzinkt
Temperatur max.(°C) 80

Technischer Support