Zugspanner (05815-05)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05815-05-03400
05815-05-13000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Haupteinheits-Material Oberfläche Grundkörper Spannkraft F3
(N)
Haltekraft F1
(N)

46.48 €

1 4 Arbeitstage 250StahlVerzinkt und passiviert11003400

77.89 €

1 4 Arbeitstage 200EdelstahlBlank10003000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kunststoff Oberfläche Komponente Ölbeständig Farbe Komponente Rot
A(mm) 40 A1(mm) 25.4 A2(mm) 7.3
B(mm) 44 B1(mm) 30 B5(mm) 4
C(mm) 41.2 D(mm) 6.7 H(mm) 210
H1(mm) 153 L=Länge(mm) 74.6 L1(mm) 31.8
L2(mm) 14 M(mm) 1/2-13x2.5 Öffnungswinkel Griff 50°
Öffnungswinkel Haltearm 90°

Technischer Support