Auflagebolzen / Planfläche (02010)

Auflagebolzen / Planfläche (02010)
· Passmaß zur genauen Positionierung

· Eignen sich als Füße für Vorrichtungen

· Gehärtet und geschliffen

· Auflageflächen ohne Zentrierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02010-04
02010-06
02010-08
02010-041
02010-042
02010-061
02010-081
02010-10
02010-12
02010-16
02010-20
02010-101
02010-122
02010-123
02010-164
02010-165
02010-166
02010-201
02010-202
02010-203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

3.88 €

1 4 Arbeitstage 64560.71.2

4.28 €

1 4 Arbeitstage 10688.50.91.5

5.20 €

1 4 Arbeitstage 16851022

5.16 €

1 4 Arbeitstage 642.56.50.71.2

5.29 €

1 4 Arbeitstage 644.58.50.71.2

5.75 €

1 4 Arbeitstage 1064.58.50.91.5

7.12 €

1 4 Arbeitstage 168131022

9.81 €

1 4 Arbeitstage 201061222

10.39 €

1 4 Arbeitstage 251281422

17.90 €

1 4 Arbeitstage 301625202.52.5

36.83 €

1 4 Arbeitstage 302080202.52.5

10.01 €

1 4 Arbeitstage 2010121222

13.30 €

1 4 Arbeitstage 2512201422

15.17 €

1 4 Arbeitstage 2512301422

20.16 €

1 4 Arbeitstage 301640202.52.5

21.96 €

1 4 Arbeitstage 301650202.52.5

24.48 €

1 4 Arbeitstage 301665202.52.5

31.97 €

1 4 Arbeitstage 3020100202.52.5

27.66 €

1 4 Arbeitstage 402013203.23.2

38.52 €

1 4 Arbeitstage 402032203.23.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support