Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02020-106 |
02020-110 |
02020-116 |
02020-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlüsselweite/Durchmesser (mm) | D2=Bolzendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 4 | 5 | 6 | 1.2 | 0.02 | ||
6.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 9 | 1.6 | 0.02 | ||
8.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0.04 | ||
12.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 12 | 10 | 18 | 2.5 | 0.04 |
Loading...
Befestigungsmethode | Presspassung | Kopfform | Flach | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Werkzeugstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und geschliffen | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
Form | A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlüsselweite/Durchmesser(mm)
D2=Bolzendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften