Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02027-2060420 |
02027-2060430 |
02027-2080430 |
02027-2080440 |
02027-2080630 |
02027-2080640 |
02027-2100630 |
02027-2100650 |
02027-2100830 |
02027-2100850 |
02027-2120640 |
02027-2120660 |
02027-2120840 |
02027-2120860 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schlüsselweite/Durchmesser (mm) | D=Gewinde (mm) | E (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | P (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M6 | 11 | 20 | 8.5 | 6 | 10 | ||
12.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M6 | 11 | 30 | 13.5 | 9 | 10 | ||
13.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M8 | 14.4 | 30 | 13 | 10 | 13 | ||
13.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M8 | 14.4 | 40 | 18 | 14 | 13 | ||
13.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M8 | 14.4 | 30 | 13 | 10 | 13 | ||
13.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M8 | 14.4 | 40 | 18 | 14 | 13 | ||
14.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M10 | 19 | 30 | 12 | 10 | 17 | ||
15.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M10 | 19 | 50 | 25 | 15 | 17 | ||
14.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M10 | 19 | 30 | 12 | 10 | 17 | ||
15.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M10 | 19 | 50 | 25 | 15 | 17 | ||
15.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M12 | 21.2 | 40 | 18 | 12 | 19 | ||
16.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M12 | 21.2 | 60 | 28 | 18 | 19 | ||
15.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M12 | 21.2 | 40 | 18 | 12 | 19 | ||
16.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M12 | 21.2 | 60 | 28 | 18 | 19 |
Loading...
Befestigungsmethode | Presspassung | Kopfform | Flach | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
Form | D |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schlüsselweite/Durchmesser(mm)
D=Gewinde(mm)
E(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
P(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften