Auflagebolzen / Außengewinde / Stiftform / rund / kleiner Flachkopf / Außengewinde (02027)

Auflagebolzen / Außengewinde / Stiftform / rund / kleiner Flachkopf / Außengewinde (02027)
· Sowohl als stabile und präzise Auflage als auch als Anschlag verwendbar

· Durch Stiftform des Auflagebolzens auch bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten einsetzbar

· Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02027-1060420
02027-1060430
02027-1080430
02027-1080440
02027-1080630
02027-1080640
02027-1100630
02027-1100650
02027-1100830
02027-1100850
02027-1120640
02027-1120660
02027-1120840
02027-1120860
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
B
(mm)
D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
SW
(mm)

12.79 €

1 4 Arbeitstage 48M611201010

13.07 €

1 4 Arbeitstage 48M611301510

13.97 €

1 4 Arbeitstage 410M814.4301513

14.26 €

1 4 Arbeitstage 410M814.4402013

14.34 €

1 4 Arbeitstage 610M814.4301513

14.60 €

1 4 Arbeitstage 610M814.4402013

15.14 €

1 4 Arbeitstage 614M1019301517

15.59 €

1 4 Arbeitstage 614M1019502517

15.43 €

1 4 Arbeitstage 814M1019301517

15.87 €

1 4 Arbeitstage 814M1019502517

15.95 €

1 4 Arbeitstage 614M1221.2402019

16.68 €

1 4 Arbeitstage 614M1221.2603019

16.33 €

1 4 Arbeitstage 814M1221.2402019

17.04 €

1 4 Arbeitstage 814M1221.2603019

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form A

Technischer Support