Auflagebolzen, Form A Planfläche (02028) (Teilenummern - CAD Download)

Auflagebolzen, Form A Planfläche (02028)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02028-106012
02028-106025
02028-108015
02028-108030
02028-110020
02028-110040
02028-112025
02028-112050
02028-116030
02028-116060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
P
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

16.38 €

1 4 Arbeitstage 6M6312.5411

18.38 €

1 4 Arbeitstage 6M6325711

18.96 €

1 4 Arbeitstage 8M8415613

21.36 €

1 4 Arbeitstage 8M8430913

22.85 €

1 4 Arbeitstage 10M10520917

24.30 €

1 4 Arbeitstage 10M105401317

24.72 €

1 4 Arbeitstage 12M126251119

26.95 €

1 4 Arbeitstage 12M126501619

50.56 €

1 4 Arbeitstage 16M168301224

61.59 €

1 4 Arbeitstage 16M168602024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Presspassung Kopfform Flach Werkstoff Stahl
Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form A

Technischer Support