Auflagebolzen, Form C Riffelfläche (02028) (Teilenummern - CAD Download)

Auflagebolzen, Form C Riffelfläche (02028)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02028-306012
02028-306025
02028-308015
02028-308030
02028-310020
02028-310040
02028-312025
02028-312050
02028-316030
02028-316060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D2
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
P
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

18.01 €

1 4 Arbeitstage 6M65312.5411

18.74 €

1 4 Arbeitstage 6M65325711

18.69 €

1 4 Arbeitstage 8M86415613

19.69 €

1 4 Arbeitstage 8M86430913

21.90 €

1 4 Arbeitstage 10M108520917

22.81 €

1 4 Arbeitstage 10M1085401317

21.07 €

1 4 Arbeitstage 12M129.56251119

23.00 €

1 4 Arbeitstage 12M129.56501619

46.55 €

1 4 Arbeitstage 16M16138301224

54.37 €

1 4 Arbeitstage 16M16138602024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Presspassung Kopfform Verzahnung Werkstoff Stahl
Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form C

Technischer Support