Auflagebolzen mit Positionierzapfen / Form A / Planfläche (02029)

Auflagebolzen mit Positionierzapfen / Form A / Planfläche (02029)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02029-106012
02029-106025
02029-110020
02029-110040
02029-116030
02029-116060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
P
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

17.73 €

1 4 Arbeitstage 7M611.912.544617

22.26 €

1 4 Arbeitstage 7M611.92544617

28.86 €

1 4 Arbeitstage 10M1017.820571024

28.08 €

1 4 Arbeitstage 10M1017.840671024

48.67 €

1 4 Arbeitstage 20M1625.83010131641

49.83 €

1 4 Arbeitstage 20M1625.86010131641

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form A

Technischer Support