Auflagebolzen mit Positionierzapfen / Form B / Kugelfläche (02029)

Auflagebolzen mit Positionierzapfen / Form B / Kugelfläche (02029)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

· Auflagefläche einsatzgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02029-206012
02029-206025
02029-210020
02029-210040
02029-216030
02029-216060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

15.75 €

1 4 Arbeitstage 7M611.912.5446617

21.54 €

1 4 Arbeitstage 7M611.925446617

17.33 €

1 4 Arbeitstage 10M1017.82057107.524

22.69 €

1 4 Arbeitstage 10M1017.84067107.524

29.45 €

1 4 Arbeitstage 20M1625.8301013162641

36.27 €

1 4 Arbeitstage 20M1625.8601013162641

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form B

Technischer Support