Auflagebolzen / rund / gewölbter Kopf (02130)

Auflagebolzen / rund / gewölbter Kopf (02130)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

· Einsatzgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02130-05X8
02130-05X10
02130-05X12
02130-05X16
02130-06X10
02130-06X12
02130-06X16
02130-06X20
02130-08X12
02130-08X16
02130-08X20
02130-08X25
02130-10X16
02130-10X20
02130-10X25
02130-10X32
02130-12X20
02130-12X25
02130-12X32
02130-12X40
02130-14X20
02130-14X25
02130-14X32
02130-14X40
02130-16X25
02130-16X32
02130-16X40
02130-16X50
02130-20X25
02130-20X32
02130-20X40
02130-20X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
B
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
R
(mm)

3.59 €

1 4 Arbeitstage 55487

5.13 €

1 4 Arbeitstage 554107

5.63 €

1 4 Arbeitstage 554127

5.88 €

1 4 Arbeitstage 554167

4.10 €

1 4 Arbeitstage 665108

4.43 €

1 4 Arbeitstage 665128

4.55 €

1 4 Arbeitstage 665168

6.60 €

1 4 Arbeitstage 665208

5.00 €

1 4 Arbeitstage 8861211

5.16 €

1 4 Arbeitstage 8861611

5.20 €

1 4 Arbeitstage 8862011

5.51 €

1 4 Arbeitstage 8862511

5.33 €

1 4 Arbeitstage 101081614

5.51 €

1 4 Arbeitstage 101082014

5.80 €

1 4 Arbeitstage 101082514

5.96 €

1 4 Arbeitstage 101083214

6.15 €

1 4 Arbeitstage 1212102016

6.29 €

1 4 Arbeitstage 1212102516

6.86 €

1 4 Arbeitstage 1212103216

7.04 €

1 4 Arbeitstage 1212104016

7.41 €

1 4 Arbeitstage 1414122020

7.48 €

1 4 Arbeitstage 1414122520

7.85 €

1 4 Arbeitstage 1414123220

8.42 €

1 4 Arbeitstage 1414124020

8.45 €

1 4 Arbeitstage 1616142525

8.85 €

1 4 Arbeitstage 1616143225

9.12 €

1 4 Arbeitstage 1616144025

9.23 €

1 4 Arbeitstage 1616145025

10.12 €

1 4 Arbeitstage 2020162528

10.78 €

1 4 Arbeitstage 2020163228

11.08 €

1 4 Arbeitstage 2020164028

11.87 €

1 4 Arbeitstage 2020165028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet, brüniert und geschliffen Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support