Auflagebolzen / hexagonal / gewölbter Kopf (02153)

Auflagebolzen / hexagonal / gewölbter Kopf (02153)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02153-06030
02153-06040
02153-06050
02153-08036
02153-08046
02153-08056
02153-10042
02153-10048
02153-10058
02153-10068
02153-12048
02153-12070
02153-12080
02153-12148
02153-16055
02153-16075
02153-16085
02153-16155
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Material (Aufnahme-/Auflagefläche) B
(mm)
D=Gewinde
(mm)
E
(mm)
H=Höhe
(mm)
SW
(mm)

5.52 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl25M611.53010

5.52 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl35M611.54010

5.52 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl45M611.55010

6.72 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl30M8153613

6.72 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl40M8154613

6.72 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl50M8155613

7.81 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl35M1019.64217

7.81 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl40M1019.64817

7.81 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl50M1019.65817

7.81 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl60M1019.66817

8.71 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl42M1221.95019

9.81 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl60M1221.97019

9.81 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl70M1221.98019

10.78 €

1 4 Arbeitstage MessingblankMessing42M1221.95019

12.05 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl45M1627.75524

13.12 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl65M1627.77524

13.12 €

1 4 Arbeitstage Vergütungsstahlvergütet und brüniertStahl75M1627.78524

14.05 €

1 4 Arbeitstage MessingblankMessing45M1627.75524

Loading...

  1. 1

Technischer Support