Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02160-080352 |
02160-100352 |
02160-120352 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Größe | D=Gewinde (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | M8 | 13 | ||
144.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | M10 | 17 | ||
144.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | M12 | 19 |
Loading...
Befestigungsmethode | Außengewinde | Kopfform | Kugelförmig | Werkstoff | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Edelstahl | B(mm) | 25 | D1(mm) | 3 |
H=Höhe(mm) | 35.2 | H1(mm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
D=Gewinde(mm)
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften