Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02030-06 |
02030-08 |
02030-061 |
02030-081 |
02030-10 |
02030-12 |
02030-101 |
02030-121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Gewindelänge (mm) | D (mm) | E (mm) | G=Gewinde | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 8 | 11.5 | M6 | 10 | 10 | ||
1.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 10 | 15 | M8 | 15 | 13 | ||
1.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 6 | 11.5 | M6 | 20 | 10 | ||
2.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 9 | 15 | M8 | 30 | 13 | ||
2.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 13 | 19.6 | M10 | 20 | 17 | ||
3.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 15 | 21.9 | M12 | 25 | 19 | ||
3.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 13 | 19.6 | M10 | 40 | 17 | ||
4.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 15 | 21.9 | M12 | 50 | 19 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.1172 | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl | Form | A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
D(mm)
E(mm)
G=Gewinde
H=Höhe(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften