Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02040-108 |
02040-1081 |
02040-110 |
02040-1101 |
02040-1103 |
02040-1104 |
02040-115 |
02040-1151 |
02040-1152 |
02040-1201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Gewindelänge (mm) | D1 (mm) | E (mm) | G=Gewinde | H=Höhe (mm) | L2 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 13 | 14.4 | M6 | 8 | 16 | 13 | 8.5 | ||
16.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 17 | 19.4 | M8 | 8 | 18 | 17 | 18 | ||
19.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 22 | 25.2 | M12 | 10 | 24 | 22 | 60 | ||
17.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 17 | 19.4 | M8 | 10 | 20 | 17 | 18 | ||
18.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 19 | 21.1 | M10 | 10 | 22 | 19 | 32 | ||
15.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | 14.4 | M6 | 10 | 20 | 13 | 8.5 | ||
19.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 22 | 25.2 | M12 | 15 | 29 | 22 | 60 | ||
46.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 30 | 33 | M16 | 15 | 34 | 30 | 140 | ||
18.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 19 | 21.1 | M10 | 15 | 27 | 19 | 32 | ||
47.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 30 | 33 | M16 | 20 | 39 | 30 | 140 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert und einsatzgehärtet | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
D1(mm)
E(mm)
G=Gewinde
H=Höhe(mm)
L2(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften