Positionsfüße mit Außengewinde und Kugelfläche, Form B (02040)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02040-208
02040-2081
02040-210
02040-2101
02040-2103
02040-2104
02040-215
02040-2151
02040-2152
02040-2201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
E
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
L2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

12.25 €

1 4 Arbeitstage 814.4M6816138.5

13.73 €

1 4 Arbeitstage 1019.4M88181718

17.08 €

1 4 Arbeitstage 1425.2M1210242260

14.84 €

1 4 Arbeitstage 1019.4M810201718

15.83 €

1 4 Arbeitstage 1221.1M1010221932

13.00 €

1 4 Arbeitstage 1014.4M61020138.5

17.35 €

1 4 Arbeitstage 1425.2M1215292260

34.51 €

1 4 Arbeitstage 1933M16153430140

15.83 €

1 4 Arbeitstage 1221.1M1015271932

35.62 €

1 4 Arbeitstage 1933M16203930140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Außengewinde Kopfform Kugelförmig Werkstoff Stahl
Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl Form B

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support