Positionsfüße mit Außengewinde / Form C / Außengewinde und Riffelfläche (02040)

Positionsfüße mit Außengewinde / Form C / Außengewinde und Riffelfläche (02040)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Gerätebau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02040-308
02040-3081
02040-310
02040-3101
02040-3102
02040-3103
02040-315
02040-3151
02040-3152
02040-3201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
L2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

14.02 €

1 4 Arbeitstage 81314.4M6816138.5

15.70 €

1 4 Arbeitstage 101719.4M88181718

18.06 €

1 4 Arbeitstage 142225.2M1210242260

17.03 €

1 4 Arbeitstage 101719.4M810201718

14.89 €

1 4 Arbeitstage 101314.4M61020138.5

17.80 €

1 4 Arbeitstage 121921.1M1010221932

18.06 €

1 4 Arbeitstage 142225.2M1215292260

43.13 €

1 4 Arbeitstage 193033M16153430140

17.80 €

1 4 Arbeitstage 121921.1M1015271932

44.37 €

1 4 Arbeitstage 193033M16203930140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Form C

Technischer Support