Positionsfüße mit Außengewinde / Hartmetall / Form K / Außengewinde und Riffelfläche Hartmetall (02040)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02040-710
02040-7101
02040-715
02040-7151
02040-7201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
L2
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)

50.31 €

1 4 Arbeitstage 142225.2M1210242260

41.15 €

1 4 Arbeitstage 101719.4M810201718

50.63 €

1 4 Arbeitstage 142225.2M1215292260

82.50 €

1 4 Arbeitstage 193033M16153430140

83.09 €

1 4 Arbeitstage 193033M16203930140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Hartmetall
Form K

Technischer Support