Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02040-810 |
02040-8101 |
02040-815 |
02040-8151 |
02040-8201 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Gewindelänge (mm) | D1 (mm) | E (mm) | G=Gewinde | H=Höhe (mm) | L2 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 22 | 25.2 | M12 | 10 | 24 | 22 | 60 | ||
25.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 17 | 19.4 | M8 | 10 | 20 | 17 | 18 | ||
29.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 22 | 25.2 | M12 | 15 | 29 | 22 | 60 | ||
51.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 30 | 33 | M16 | 15 | 34 | 30 | 140 | ||
51.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 30 | 33 | M16 | 20 | 39 | 30 | 140 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert und einsatzgehärtet | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | POM |
---|---|---|---|---|---|
Form | L |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
D1(mm)
E(mm)
G=Gewinde
H=Höhe(mm)
L2(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften