Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02040-610 |
02040-6101 |
02040-615 |
02040-6151 |
02040-620 |
02040-6201 |
02040-625 |
02040-6251 |
02040-630 |
02040-6301 |
02040-6302 |
02040-640 |
02040-6401 |
02040-650 |
02040-6501 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 (mm) | E (mm) | G=Gewinde | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 14.4 | M6 | 10 | 13 | 6 | 0.0093 | ||
13.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 19.4 | M8 | 10 | 17 | 6 | 0.0155 | ||
14.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 19.4 | M8 | 15 | 17 | 6 | 0.0247 | ||
12.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 14.4 | M6 | 15 | 13 | 10 | 0.0141 | ||
14.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25.2 | M12 | 20 | 22 | 10 | 0.0511 | ||
14.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 21.1 | M10 | 20 | 19 | 10 | 0.0398 | ||
15.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25.2 | M12 | 25 | 22 | 15 | 0.0632 | ||
14.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 19.4 | M8 | 25 | 17 | 16 | 0.0405 | ||
15.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25.2 | M12 | 30 | 22 | 20 | 0.0755 | ||
38.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 33 | M16 | 30 | 30 | 20 | 0.1425 | ||
15.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 21.9 | M10 | 30 | 19 | 15 | 0.0609 | ||
16.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25.2 | M12 | 40 | 22 | 25 | 0.1048 | ||
16.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 21.1 | M10 | 40 | 19 | 15 | 0.0849 | ||
17.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 25.2 | M12 | 50 | 22 | 25 | 0.1368 | ||
40.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 33 | M16 | 50 | 30 | 25 | 0.2558 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert und einsatzgehärtet | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | F | Befestigungsart | Innengewinde | Benennung | Positionsfuß |
Auflageform | rund |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1(mm)
E(mm)
G=Gewinde
H=Höhe(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften