Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Gewindelänge (mm) | D (mm) | G=Gewinde | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | ||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 | ||
5.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | ||
6.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 | ||
4.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | ||
4.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | ||
8.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | ||
7.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | ||
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 | ||
20.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | ||
19.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | ||
26.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | ||
34.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | einsatzgehärtet | Form | A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
D(mm)
G=Gewinde
H=Höhe(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften