Positionsfüße / Form B / Planfläche geschliffen und gehärtet (02041)

Positionsfüße / Form B / Planfläche geschliffen und gehärtet (02041)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Ideal zum Stützen von Werkstücken

· Hohe Stabilität

· Auflagefläche einsatzgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02041-206010
02041-206020
02041-208010
02041-208015
02041-208030
02041-210010
02041-210020
02041-210040
02041-212010
02041-212025
02041-212050
02041-216015
02041-216030
02041-216060
02041-220040
02041-220080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

11.67 €

1 4 Arbeitstage 1110M61010

13.04 €

1 4 Arbeitstage 1110M62010

14.35 €

1 4 Arbeitstage 1313M81013

13.81 €

1 4 Arbeitstage 1313M81513

13.07 €

1 4 Arbeitstage 1313M83013

14.35 €

1 4 Arbeitstage 1617M101017

14.99 €

1 4 Arbeitstage 1617M102017

15.84 €

1 4 Arbeitstage 1617M104017

18.59 €

1 4 Arbeitstage 2019M121019

17.98 €

1 4 Arbeitstage 2019M122519

19.06 €

1 4 Arbeitstage 2019M125019

32.09 €

1 4 Arbeitstage 2427M161527

33.89 €

1 4 Arbeitstage 2427M163027

36.09 €

1 4 Arbeitstage 2427M166027

43.36 €

1 4 Arbeitstage 2932M204032

48.31 €

1 4 Arbeitstage 2932M208032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Oberfläche Komponente einsatzgehärtet Form B

Technischer Support