Positionsfüße, Form C Kugelfläche gehärtet (02041)

Positionsfüße, Form C Kugelfläche gehärtet (02041)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Ideal zum Stützen von Werkstücken

· Hohe Stabilität

· Auflagefläche einsatzgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02041-306010
02041-306020
02041-308010
02041-308015
02041-308030
02041-310010
02041-310020
02041-310040
02041-312010
02041-312025
02041-312050
02041-316015
02041-316030
02041-316060
02041-320040
02041-320080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Gewindelänge
(mm)
D
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
R
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

7.85 €

1 4 Arbeitstage 1110M6101510

8.86 €

1 4 Arbeitstage 1110M6201510

9.81 €

1 4 Arbeitstage 1313M8102013

13.94 €

1 4 Arbeitstage 1313M8152013

11.69 €

1 4 Arbeitstage 1313M8302013

11.84 €

1 4 Arbeitstage 1617M10103017

14.85 €

1 4 Arbeitstage 1617M10203017

15.36 €

1 4 Arbeitstage 1617M10403017

12.49 €

1 4 Arbeitstage 2019M12104019

19.18 €

1 4 Arbeitstage 2019M12253519

20.58 €

1 4 Arbeitstage 2019M12503519

41.68 €

1 4 Arbeitstage 2427M16155027

33.22 €

1 4 Arbeitstage 2427M16305027

44.73 €

1 4 Arbeitstage 2427M16605027

76.20 €

1 4 Arbeitstage 2932M20406032

59.09 €

1 4 Arbeitstage 2932M20806032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Außengewinde Kopfform Kugelförmig Werkstoff Stahl
Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Oberfläche Komponente einsatzgehärtet Form C

Technischer Support