Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02041-406010 |
02041-406020 |
02041-408015 |
02041-408030 |
02041-410020 |
02041-410040 |
02041-412025 |
02041-412050 |
02041-416030 |
02041-416060 |
02041-420040 |
02041-420080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Gewindelänge (mm) | D (mm) | G=Gewinde | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | ||
16.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | ||
15.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | ||
16.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | ||
19.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | ||
19.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | ||
21.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | ||
36.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | ||
43.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | ||
44.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | ||
56.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | vergütet und brüniert | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | einsatzgehärtet | Form | D |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Gewindelänge(mm)
D(mm)
G=Gewinde
H=Höhe(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften