Vorrichtungsfüße mit Außengewinde (02050) (Teilenummern - CAD Download)

Vorrichtungsfüße mit Außengewinde (02050)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02050-10X50
02050-10X75
02050-10X100
02050-12X50
02050-12X75
02050-12X100
02050-12X125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

16.49 €

1 4 Arbeitstage 1116.51119.5M105017

18.45 €

1 4 Arbeitstage 1116.51119.5M107517

20.34 €

1 4 Arbeitstage 1116.51119.5M1010017

21.96 €

1 4 Arbeitstage 1818.51321.5M125019

23.46 €

1 4 Arbeitstage 1818.51321.5M127519

24.48 €

1 4 Arbeitstage 1818.51321.5M1210019

24.92 €

1 4 Arbeitstage 1818.51321.5M1212519

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Außengewinde Kopfform Flach Werkstoff Stahl
Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
B=Gewindelänge(mm) 17

Technischer Support