Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet (02070) (Teilenummern - CAD Download)

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet (02070)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

· Auflagefläche einsatzgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02070-206X20
02070-206X40
02070-210X32
02070-210X63
02070-212X32
02070-212X63
02070-216X50
02070-216X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
E
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

14.78 €

1 4 Arbeitstage 9.52M6201012

13.76 €

1 4 Arbeitstage 9.52M6401012

16.78 €

1 4 Arbeitstage 16.53M10321718

19.18 €

1 4 Arbeitstage 16.53M10631718

21.78 €

1 4 Arbeitstage 18.53M12321918

22.29 €

1 4 Arbeitstage 18.53M12631918

25.20 €

1 4 Arbeitstage 234M16502424

26.43 €

1 4 Arbeitstage 234M161002424

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Presspassung Kopfform Flach Werkstoff Stahl
Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Oberfläche Komponente einsatzgehärtet Form B

Technischer Support