Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form C Kugelfläche gehärtet (02070)

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form C Kugelfläche gehärtet (02070)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

· Auflagefläche einsatzgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02070-306X20
02070-306X40
02070-310X32
02070-310X63
02070-312X32
02070-312X63
02070-316X50
02070-316X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
R
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

16.04 €

1 4 Arbeitstage 9.5M620151012

15.80 €

1 4 Arbeitstage 9.5M640151012

13.30 €

1 4 Arbeitstage 16.5M1032301718

14.16 €

1 4 Arbeitstage 16.5M1063301718

18.51 €

1 4 Arbeitstage 18.5M1232351918

18.93 €

1 4 Arbeitstage 18.5M1263351918

29.08 €

1 4 Arbeitstage 23M1650402424

36.36 €

1 4 Arbeitstage 23M16100402424

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Presspassung Kopfform Kugelförmig Werkstoff Stahl
Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Oberfläche Komponente einsatzgehärtet Form C

Technischer Support