Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form D Riffelfläche vergütet (02070)

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form D Riffelfläche vergütet (02070)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau

· Zum Stützen von Werkstücken und Vorrichtungen

· Auflagefläche einsatzgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02070-406X20
02070-406X40
02070-410X32
02070-410X63
02070-412X32
02070-412X63
02070-416X50
02070-416X100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
G=Gewinde H=Höhe
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

19.80 €

1 4 Arbeitstage 9.5M6201012

17.79 €

1 4 Arbeitstage 9.5M6401012

28.52 €

1 4 Arbeitstage 16.5M10321718

28.52 €

1 4 Arbeitstage 16.5M10631718

32.02 €

1 4 Arbeitstage 18.5M12321918

32.60 €

1 4 Arbeitstage 18.5M12631918

56.64 €

1 4 Arbeitstage 23M16502424

47.53 €

1 4 Arbeitstage 23M161002424

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Presspassung Kopfform Verzahnung Werkstoff Stahl
Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
Oberfläche Komponente einsatzgehärtet Form D

Technischer Support