Freigefräste Positionsstifte geschliffen (03140)

Freigefräste Positionsstifte geschliffen (03140)
· Auch als Anschläge und Füße einsetzbar

· Hohe Rundlaufgenauigkeit

· Passmaß zur genauen Positionierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03140-05
03140-07
03140-08
03140-09
03140-081
03140-12
03140-14
03140-16
03140-121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

9.85 €

1 4 Arbeitstage 826.6582

10.92 €

1 4 Arbeitstage 1038.6782

11.36 €

1 4 Arbeitstage 1239.88102

12.65 €

1 4 Arbeitstage 16413.29123

11.84 €

1 4 Arbeitstage 143.511.28103

14.01 €

1 4 Arbeitstage 184.514.712123

17.08 €

1 4 Arbeitstage 225.61814143

17.69 €

1 4 Arbeitstage 25619.816163

15.21 €

1 4 Arbeitstage 20516.612143

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Presspassung Kopfform Flach Werkstoff Stahl
Material Grundkörper Werkzeugstahl Farbe Grundkörper brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
L1(mm) 8

Technischer Support