Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen (03150) (Teilenummern - CAD Download)

Freigefräste Positionsstifte ungeschliffen (03150)
· Auch als Anschläge und Füße einsetzbar

· Hohe Rundlaufgenauigkeit

· Passmaß zur genauen Positionierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03150-05
03150-07
03150-08
03150-09
03150-081
03150-12
03150-14
03150-16
03150-121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)

9.12 €

1 4 Arbeitstage 8.526.6582

10.05 €

1 4 Arbeitstage 10.538.6782

10.64 €

1 4 Arbeitstage 12.539.88102

12.21 €

1 4 Arbeitstage 16.5413.29123

11.40 €

1 4 Arbeitstage 14.53.511.28103

12.49 €

1 4 Arbeitstage 18.54.514.712123

16.41 €

1 4 Arbeitstage 22.55.61814143

17.40 €

1 4 Arbeitstage 25.5619.816163

14.02 €

1 4 Arbeitstage 20.5516.612143

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Presspassung Kopfform Flach Werkstoff Stahl
Material Grundkörper Werkzeugstahl Farbe Grundkörper brüniert Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl
L1(mm) 8

Technischer Support