Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09098-01 |
09098-02 |
09098-03 |
09098-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Außendurchmesser (mm) | D1=Befestigungsbohrung (mm) | H=Höhe (mm) | Haftkraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 4.5 | 10 | 7 | |
4.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 5.4 | 13 | 19 | |
7.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 5.4 | 16 | 29 | |
17.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 25 | 66 |
Loading...
Material Grundkörper | Alnico | Oberfläche Grundkörper | Lackiert | Farbe Grundkörper | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 450 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Außendurchmesser(mm)
D1=Befestigungsbohrung(mm)
H=Höhe(mm)
Haftkraft(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften