Magnete (U-Magnet) (09100)

Magnete (U-Magnet) (09100)
  • Mengenrabatt
· Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Temperaturbereich bis zu 450 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09100-01
09100-02
09100-03
09100-04
09100-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe A
(mm)
B=Breite
(mm)
D1=Befestigungsbohrung
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Haftkraft
(N)

13.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1-305202045

24.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2-405252590

31.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3-4553029120

72.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4325783545230

125.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5387084157320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Alnico Oberfläche Grundkörper lackiert Farbe Grundkörper rot
Temperatur max.(°C) 450

Technischer Support