Kugelkopfschrauben / Hygienic DESIGN (07175)

Kugelkopfschrauben / Hygienic DESIGN (07175)
· Eignet sich speziell für den Hygienebereich

· Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung

· Werkstoff: Edelstahl 1.4404, sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07175-02-03X6
07175-02-03X8
07175-02-03X10
07175-02-03X12
07175-02-03X16
07175-02-03X20
07175-02-03X25
07175-02-03X30
07175-02-04X8
07175-02-04X10
07175-02-04X12
07175-02-04X16
07175-02-04X20
07175-02-04X25
07175-02-04X30
07175-02-05X10
07175-02-05X12
07175-02-05X16
07175-02-05X20
07175-02-05X25
07175-02-05X30
07175-02-06X12
07175-02-06X16
07175-02-06X20
07175-02-06X25
07175-02-06X30
07175-02-08X16
07175-02-08X20
07175-02-08X25
07175-02-08X30
07175-02-08X35
07175-02-08X40
07175-02-10X20
07175-02-10X25
07175-02-10X30
07175-02-10X35
07175-02-10X40
07175-02-12X25
07175-02-12X30
07175-02-12X35
07175-02-12X40
07175-02-12X50
07175-02-16X30
07175-02-16X35
07175-02-16X40
07175-02-16X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) D1
(mm)
T
(mm)
L=Länge
(mm)
R1
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
K
(mm)

6.62 €

1 4 Arbeitstage 380.665.252

6.67 €

1 4 Arbeitstage 380.685.252

6.75 €

1 4 Arbeitstage 380.6105.252

7.48 €

1 4 Arbeitstage 380.6125.252

7.74 €

1 4 Arbeitstage 380.6165.252

8.05 €

1 4 Arbeitstage 380.6205.252

8.40 €

1 4 Arbeitstage 380.6255.252

8.76 €

1 4 Arbeitstage 380.6305.252

6.84 €

1 4 Arbeitstage 411186.763

6.90 €

1 4 Arbeitstage 4111106.763

6.96 €

1 4 Arbeitstage 4111126.763

8.47 €

1 4 Arbeitstage 4111166.763

8.82 €

1 4 Arbeitstage 4111206.763

9.16 €

1 4 Arbeitstage 4111256.763

9.59 €

1 4 Arbeitstage 4111306.763

7.47 €

1 4 Arbeitstage 5141108.684

7.63 €

1 4 Arbeitstage 5141128.684

7.82 €

1 4 Arbeitstage 5141168.684

9.66 €

1 4 Arbeitstage 5141208.684

10.07 €

1 4 Arbeitstage 5141258.684

10.53 €

1 4 Arbeitstage 5141308.684

8.07 €

1 4 Arbeitstage 6171.51210105

8.42 €

1 4 Arbeitstage 6171.51610105

8.61 €

1 4 Arbeitstage 6171.52010105

11.41 €

1 4 Arbeitstage 6171.52510105

11.88 €

1 4 Arbeitstage 6171.53010105

8.56 €

1 4 Arbeitstage 8201.51613135

8.87 €

1 4 Arbeitstage 8201.52013135

8.98 €

1 4 Arbeitstage 8201.52513135

13.01 €

1 4 Arbeitstage 8201.53013135

13.55 €

1 4 Arbeitstage 8201.53513135

14.15 €

1 4 Arbeitstage 8201.54013135

11.08 €

1 4 Arbeitstage 10221.52013.5156

11.37 €

1 4 Arbeitstage 10221.52513.5156

11.61 €

1 4 Arbeitstage 10221.53013.5156

13.14 €

1 4 Arbeitstage 10221.53513.5156

14.02 €

1 4 Arbeitstage 10221.54013.5156

13.55 €

1 4 Arbeitstage 12271.52516.3197.5

14.13 €

1 4 Arbeitstage 12271.53016.3197.5

14.68 €

1 4 Arbeitstage 12271.53516.3197.5

16.82 €

1 4 Arbeitstage 12271.54016.3197.5

17.03 €

1 4 Arbeitstage 12271.55016.3197.5

18.20 €

1 4 Arbeitstage 16361.53023249

19.68 €

1 4 Arbeitstage 16361.53523249

20.18 €

1 4 Arbeitstage 16361.54023249

21.10 €

1 4 Arbeitstage 16361.55023249

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper poliert Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404

Technischer Support