Druckschrauben mit Druckstück (05240)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05240-06X32
05240-06X37
05240-06X42
05240-06X52
05240-08X38
05240-08X43
05240-08X48
05240-08X53
05240-08X63
05240-10X53
05240-10X58
05240-10X63
05240-10X68
05240-10X83
05240-12X63
05240-12X68
05240-12X73
05240-12X83
05240-12X103
05240-16X68
05240-16X73
05240-16X83
05240-16X103
05240-16X128
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
S
(mm)
F max.
(kN)

2.68 €

1 4 Arbeitstage M6127322.51

2.69 €

1 4 Arbeitstage M6127372.51

2.72 €

1 4 Arbeitstage M6127422.51

2.76 €

1 4 Arbeitstage M6127522.51

2.97 €

1 4 Arbeitstage M81693842.3

3.01 €

1 4 Arbeitstage M81694342.3

3.08 €

1 4 Arbeitstage M81694842.3

3.13 €

1 4 Arbeitstage M81695342.3

3.24 €

1 4 Arbeitstage M81696342.3

3.80 €

1 4 Arbeitstage M10201153.553.5

3.81 €

1 4 Arbeitstage M10201158.553.5

3.88 €

1 4 Arbeitstage M10201163.553.5

3.95 €

1 4 Arbeitstage M10201168.553.5

4.14 €

1 4 Arbeitstage M10201183.553.5

4.71 €

1 4 Arbeitstage M12251364.564.6

4.73 €

1 4 Arbeitstage M12251369.564.6

4.86 €

1 4 Arbeitstage M12251374.564.6

4.97 €

1 4 Arbeitstage M12251384.564.6

5.30 €

1 4 Arbeitstage M122513104.564.6

7.48 €

1 4 Arbeitstage M16321570.376

7.65 €

1 4 Arbeitstage M16321575.376

7.94 €

1 4 Arbeitstage M16321585.376

8.61 €

1 4 Arbeitstage M163215105.376

9.11 €

1 4 Arbeitstage M163215130.376

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl

Technischer Support