Federstecker / Stahl, Edelstahl / verzinkt / ähnlich DIN 11024 / Form E (07337)

Federstecker / Stahl, Edelstahl / verzinkt / ähnlich DIN 11024 / Form E (07337)
· Zur Sicherung von Bolzen und Achsen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Agrartechnik

· Einfache Montage

· Wiederverwendbar

· Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07337-11200
07337-11300
07337-11400
07337-11500
07337-11600
07337-11700
07337-21200
07337-21250
07337-21300
07337-21400
07337-21500
07337-21600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Drahtdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3=Aufnahmedurchmesser
(mm)
D4=für Bolzen Ø
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

0.44 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt2102.59-145025

0.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt3183.510-166028

0.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt4204.516-206030

0.97 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt524620-288540

1.17 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt630728-4010550

2.10 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt730828-4510550

0.54 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank2102.57-84025

0.72 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank2.511310-164624

0.86 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank3163.516-186034

1.92 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank4194.518-206436

3.28 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank526620-288245

5.19 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank630728-4011060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form E

Technischer Support